Meniu Caută

Protecție flanșă DN 80, 3 in LDPE Galben

Această protecție flanșă din LDPE de culoare galbenă protejează suprafața completă a unei flanșe cu un diametru total de 196 mm, DN80. Aripioarele flexibile asigură fixarea fermă într-un orificiu nominal de 3”. Este potrivită flanșelor conforme cu DIN 2627-2638,150,BS5504 și ANSI B16.5.
Numărul piesei Essentra:

10306611

Numărul piesei producătorului:

552075

1487 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 74 13,416 RON
75 - 374 6,708 RON
375 + 6,0372 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

201,24 RON

15 x 13,416 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 196.0 mm
d1 85.5 mm
d2 66.0 mm
H 36.0 mm
h 34.0 mm
Specificații DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Culoare Galben
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne