Meniu Caută

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

În stoc

Protectorii adezivi pentru flanșe cu față completă au un design peel-and-stick pentru o aplicare ușoară. Acestea se lipesc bine și nu lasă reziduuri. Îndeplinește cerințele ANSI B1 și ASME B16.47. Acestea sunt evaluate la 150 lb.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au bază adezivă, având un design ușor de desfăcut și de lipit.
  • Adezivul special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.
  • Respectă specificațiile ANSI B16.5 și ASME B16.47, cu o valoare nominală de 6,8 kg (kg).
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1373

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) OD Cumpără
118,4408 RON - 118,4408 RON Solicitați termenul de livrare aici
20 in
698.5 mm
6,6948 RON - 15,082 RON Solicitați termenul de livrare aici
2-1/2 in
177.8 mm
4,2579 RON - 9,6078 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
117.5 mm
253,5847 RON - 253,5847 RON Solicitați termenul de livrare aici
914.4 mm
1168.4 mm
22,4575 RON - 34,934 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
254.0 mm
107,6386 RON - 107,6386 RON Solicitați termenul de livrare aici
16 in
596.9 mm
40,676 RON - 92,0282 RON Solicitați termenul de livrare aici
12 in
482.6 mm
10,3366 RON - 23,3212 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
228.6 mm
3,7787 RON - 8,5464 RON 45 În stoc
25.4 mm
108.0 mm
21,7139 RON - 49,2957 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
342.9 mm
4,6823 RON - 10,6411 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
127.0 mm
8,6253 RON - 19,4111 RON 25 În stoc
3-1/2 in
215.9 mm
103,4218 RON - 103,4218 RON Solicitați termenul de livrare aici
14 in
533.4 mm
3,5322 RON - 7,9879 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
88.9 mm
26,4587 RON - 41,1579 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
279.4 mm
158,2543 RON - 158,2543 RON Solicitați termenul de livrare aici
24 in
812.8 mm
90,4564 RON - 90,4564 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 in
635.0 mm
3,7239 RON - 8,4208 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4 in
98.4 mm
30,1613 RON - 68,4276 RON Solicitați termenul de livrare aici
10 in
406.4 mm
6,2567 RON - 14,2441 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 in
152.4 mm
  • din 2
Protecție flanșă 25.4 mm 4.250 in PE Negru

10163399

Interval de preț
8,5464 RON - 3,7787 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • OD
    108.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    25.4 mm
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protecție flanșă 88.9 mm 8.500 in PE Negru

10163498

Interval de preț
19,4111 RON - 8,6253 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • OD
    215.9 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    3-1/2 in
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME