Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.
Cod Serie: SR1985
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,2948 RON - 5,3022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,7294 RON - 0,9005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,8162 RON - 1,0076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,464 RON - 0,5729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,9634 RON - 1,2682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,2641 RON - 0,3261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 25,1529 RON - 31,053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,4507 RON - 0,5564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,7572 RON - 0,9348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 43,4416 RON - 52,6556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,2087 RON - 0,2736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,9422 RON - 1,1632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 2,4517 RON - 3,0268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,5497 RON - 0,6787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 5,3631 RON - 6,6211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,6426 RON - 0,7933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 18,7984 RON - 23,208 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,3864 RON - 0,477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,8715 RON - 2,3105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 2,1514 RON - 2,656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina