10211144
1337683
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 149 | 12,0016 RON |
150 - 399 | 9,8439 RON |
400 - 999 | 6,9912 RON |
1000 + | 5,3243 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime filet corp | 5.0 mm |
---|---|
Lungime filet corp | 0.197 in |
Cuplu minim | 15.0 N |
Cuplu minim | 15.0 N |
Cuplu minim | 6.0 N |
Cuplu minim | 6.0 N |
Diametru camă | 6.0 mm |
Diametru camă | 0.236 in |
Lățime | 1.0 mm |
Lățime | 0.039 in |
Dimensiune filet corp | 6.5 mm |
Tip mâner | Mâner cu piston cu arc |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Material corp | Acetal albastru |
Dimensiune filet prezon | 7.0 |
Tip | 2 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina