10211137
1337682
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 149 | 11,2948 RON |
150 - 399 | 9,2642 RON |
400 - 999 | 6,5796 RON |
1000 + | 5,036 RON |
Lungime filet corp | 4.0 mm |
---|---|
Lungime filet corp | 0.157 in |
Cuplu minim | 14.0 N |
Cuplu minim | 14.0 N |
Cuplu minim | 6.0 N |
Cuplu minim | 6.0 N |
Diametru camă | 5.0 mm |
Diametru camă | 0.197 in |
Lățime | 1.0 mm |
Lățime | 0.039 in |
Dimensiune filet corp | 5.6 mm |
Tip mâner | Mâner cu piston cu arc |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Material corp | Acetal albastru |
Dimensiune filet prezon | 6.0 |
Tip | 2 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina