10211113
1337680
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 149 | 9,7556 RON |
150 - 399 | 8,0018 RON |
400 - 999 | 6,5953 RON |
1000 + | 5,9373 RON |
Lungime filet corp | 2.4 mm |
---|---|
Lungime filet corp | 0.094 in |
Cuplu minim | 8.0 N |
Cuplu minim | 8.0 N |
Cuplu minim | 3.0 N |
Cuplu minim | 3.0 N |
Diametru camă | 3.0 mm |
Diametru camă | 0.118 in |
Lățime | 0.7 mm |
Lățime | 0.028 in |
Dimensiune filet corp | 3.5 mm |
Tip mâner | Mâner cu piston cu arc |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Material corp | Acetal albastru |
Dimensiune filet prezon | 4.0 |
Tip | 2 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina