10211106
1337679
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 + | 22,4851 RON |
Lungime filet corp | 10.0 mm |
---|---|
Lungime filet corp | 0.394 in |
Cuplu minim | 56.0 N |
Cuplu minim | 56.0 N |
Cuplu minim | 16.0 N |
Cuplu minim | 16.0 N |
Diametru camă | 12.0 mm |
Diametru camă | 0.472 in |
Lățime | 2.5 mm |
Lățime | 0.098 in |
Dimensiune filet corp | 10.0 mm |
Tip mâner | Mâner cu piston cu arc |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Material corp | Oțel inoxidabil |
Dimensiune filet prezon | 16.0 |
Tip | 1 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina