10211069
1337675
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 149 | 16,1355 RON |
150 - 399 | 13,2347 RON |
400 - 999 | 9,3995 RON |
1000 + | 7,1943 RON |
Lungime filet corp | 4.0 mm |
---|---|
Lungime filet corp | 0.157 in |
Cuplu minim | 14.0 N |
Cuplu minim | 14.0 N |
Cuplu minim | 6.0 N |
Cuplu minim | 6.0 N |
Diametru camă | 5.0 mm |
Diametru camă | 0.197 in |
Lățime | 1.0 mm |
Lățime | 0.039 in |
Dimensiune filet corp | 4.0 mm |
Tip mâner | Mâner cu piston cu arc |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Material corp | Oțel inoxidabil |
Dimensiune filet prezon | 6.0 |
Tip | 1 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina