Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Nailon

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.

Cod Serie: SR1704

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
237 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Lungime filet de montare Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
11,9248 RON - 13,9511 RON 107 În stoc
PG 36
Gri
22.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
32.0 mm
2,5192 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Negru
4.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
8.0 mm
1,6018 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 11
Negru
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
7.0 mm
2,2864 RON - 2,656 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG16
Negru
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
2,6697 RON - 3,19 RON 435 În stoc
M20
Albastru
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
2,6697 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Roșu
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
5,7228 RON - 6,6127 RON 25 În stoc
PG 29
Negru
13.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
20.0 mm
12,2398 RON - 14,1017 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 42
Negru
25.0 mm
18.0 mm
Nailon 6/6
31.0 mm
1,6155 RON - 1,8482 RON 30 În stoc
PG 11
Gri
5.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
10.0 mm
3,7239 RON - 4,2715 RON 8 În stoc
PG 21
Gri
13.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
1,8209 RON - 2,2042 RON 50 În stoc
M12
Negru
2.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
1,2965 RON - 1,4923 RON 400 În stoc
PG 9
Gri
4.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
8.0 mm
2,697 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Alb
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
11,5689 RON - 13,3487 RON 5 În stoc
M40
Negru
22.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
32.0 mm
2,1494 RON - 2,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Gri
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
2,7245 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Gri
6.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
2,1494 RON - 2,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Negru
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
2,7245 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Negru
6.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
5,7228 RON - 6,5579 RON 290 În stoc
M32
Negru
18.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
25.0 mm
13,554 RON - 15,6488 RON Solicitați termenul de livrare aici
M50
Negru
32.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
38.0 mm
  • din 12
Presetupă cablu PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nailon 6 Gri

10263938

Interval de preț
13,9511 RON - 11,9248 RON

Niveluri de stoc
107 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    22.0 - 32.0 mm
  • Lungime filet de montare
    18.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Albastru

10264003

Interval de preț
3,19 RON - 2,6697 RON

Niveluri de stoc
435 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.0 - 12.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nailon 6 Negru

10263785

Interval de preț
6,6127 RON - 5,7228 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime filet de montare
    18.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6 Gri

10263860

Interval de preț
1,8482 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Lungime filet de montare
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Gri

10263891

Interval de preț
4,2715 RON - 3,7239 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M12 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Negru

10263969

Interval de preț
2,2042 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Gri

10263846

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2965 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 8.0 mm
  • Lungime filet de montare
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M40 22.0 mm 32.0 mm Nailon 6 Negru

10264492

Interval de preț
13,3487 RON - 11,5689 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    22.0 - 32.0 mm
  • Lungime filet de montare
    18.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M32 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Negru

10264478

Interval de preț
6,5579 RON - 5,7228 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    18.0 - 25.0 mm
  • Lungime filet de montare
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790