Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Nailon

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.

Cod Serie: SR1704

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
237 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Lungime filet de montare Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
3,1795 RON - 3,1795 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG11
Gri
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
3,7186 RON - 3,7186 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG7
Gri
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
1,0213 RON - 1,1924 RON 9 În stoc
PG 7
Negru
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 11
Negru
5.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
10.0 mm
7,8519 RON - 7,8519 RON 17 În stoc
PG21
Gri
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
52,60 RON - 52,60 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG36
Gri
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
1,6155 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 11
Negru
5.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
10.0 mm
2,1084 RON - 2,4233 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 16
Negru
7.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
3,373 RON - 3,373 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Gri
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
3,843 RON - 3,843 RON 250 În stoc
PG16
Gri
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
1,2732 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 7
Negru
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
1,3677 RON - 1,5881 RON 50 În stoc
PG 11
Negru
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
7.0 mm
37,0619 RON - 37,0619 RON 23 În stoc
M40
Gri
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
9,8849 RON - 9,8849 RON 74 În stoc
PG 36
Gri
22.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
32.0 mm
10152058 3,1103 RON - 3,1103 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Gri
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
3,053 RON - 3,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
Gri
13.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
2,2864 RON - 2,656 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG16
Negru
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
10152157 5,0596 RON - 5,0596 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG11
Gri
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
2,7233 RON - 2,7233 RON 90 În stoc
PG7
Gri
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
1,1924 RON - 1,1924 RON 4 În stoc
PG 7
Negru
2.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
  • din 12
Presetupă cablu PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Negru

10263334

Interval de preț
1,1924 RON - 1,0213 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Gri

10152232

Interval de preț
7,8519 RON - 7,8519 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    11.0 mm
  • Lungime totală
    47.5 mm
Presetupă cablu PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Gri

10152201

Interval de preț
3,843 RON - 3,843 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 14.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Lungime totală
    42.5 mm
Presetupă cablu PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nailon 6 Negru

10263389

Interval de preț
1,5881 RON - 1,3677 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 7.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M40 16.0 mm 28.0 mm PA Gri

10152133

Interval de preț
37,0619 RON - 37,0619 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    16.0 - 28.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
Presetupă cablu PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nailon 6 Gri

10263648

Interval de preț
9,8849 RON - 9,8849 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    22.0 - 32.0 mm
  • Lungime filet de montare
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Gri

10152331

Interval de preț
2,7233 RON - 2,7233 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Lungime totală
    30.5 mm
Presetupă cablu PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Negru

10263341

Interval de preț
1,1924 RON - 1,1924 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790