10152317
CG-PG7-1
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 3,7186 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Gri |
|---|---|
| Formă presetupă | Standard |
| Interval diametru cablu compatibil | 0.079 - 0.197 in |
| Interval diametru cablu compatibil | 2.0 - 5.0 mm |
| Lungime filet de montare | 0.315 in |
| Lungime filet de montare | 8.0 mm |
| Lungime totală | 1.201 in |
| Lungime totală | 30.5 mm |
| Lăţime pe suprafeţe plate | 0.591 in |
| Lăţime pe suprafeţe plate | 15.0 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Dimensiune filet | PG7 |
| Material | PA |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina