Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
4,8936 RON - 12,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
10.0 mm
5,1839 RON - 13,5928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
13.0 mm
7,0226 RON - 8,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
7,0226 RON - 8,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
14,9022 RON - 18,607 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
5,1839 RON - 13,5928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
13.0 mm
5,1839 RON - 13,5928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
13.0 mm
14,9022 RON - 42,5832 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
4,8936 RON - 12,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
10.0 mm
63,8822 RON - 125,6834 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
7.0 mm
119,7862 RON - 147,4086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
34,4354 RON - 76,9882 RON 17 În stoc
M16
7.5 mm
9,1716 RON - 17,2187 RON 5 În stoc
PG 9
6.0 mm
15,4455 RON - 24,4045 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
9.0 mm
22,5967 RON - 35,6577 RON 4895 În stoc
PG 21
16.0 mm
6,3803 RON - 11,8904 RON 9 În stoc
PG 7
6.5 mm
32,2204 RON - 60,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
25.0 mm
5,7024 RON - 10,6973 RON 1 În stoc
M12
6.5 mm
61,3835 RON - 115,2437 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
26.0 mm
14,7012 RON - 14,7012 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG16
12.0 mm
  • din 6
Presetupă cablu M16 5.0 mm 7.5 mm Alamă Natural

10207208

Interval de preț
76,9882 RON - 34,4354 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    High Performing
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
Presetupă cablu PG 9 2.0 mm 6.0 mm Alamă Natural

10267400

Interval de preț
17,2187 RON - 9,1716 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 6.0 mm
  • Lungime filet de montare
    6.0 mm
Presetupă cablu PG 21 9.0 mm 16.0 mm Alamă Natural

10267479

Interval de preț
35,6577 RON - 22,5967 RON

Niveluri de stoc
4895 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    9.0 - 16.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
Presetupă cablu PG 7 Natural

10267370

Interval de preț
11,8904 RON - 6,3803 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    5.0 mm
Presetupă cablu M12 Natural

10267530

Interval de preț
10,6973 RON - 5,7024 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Lungime filet de montare
    6.5 mm
  • Dimensiune filet
    M12