Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
18,7109 RON - 20,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
8.0 mm
6,7875 RON - 6,7875 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 9
6.0 mm
4,5618 RON - 4,5618 RON 100 În stoc
PG 9
8.0 mm
87,4363 RON - 87,4363 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
26.0 mm
67,8339 RON - 67,8339 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
32.0 mm
14,6533 RON - 14,6533 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
5,6105 RON - 5,6105 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
12.0 mm
5,1563 RON - 5,1563 RON 150 În stoc
M12
5.0 mm
3,373 RON - 3,373 RON 100 În stoc
M20
13.0 mm
61,5717 RON - 61,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
28.0 mm
4,4927 RON - 4,4927 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 7
6.5 mm
28,6293 RON - 28,6293 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 29
20.0 mm
5,1563 RON - 5,1563 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
10.0 mm
14,1206 RON - 14,1206 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
16.0 mm
8,3911 RON - 8,3911 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 11
7.0 mm
6,3728 RON - 6,3728 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 16
14.0 mm
13,0497 RON - 13,0497 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
18.0 mm
6,1792 RON - 6,1792 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 7
5.0 mm
7,5063 RON - 7,5063 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
25,6757 RON - 25,6757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
14.0 mm
  • din 6
Presetupă cablu PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Negru

10152386

Interval de preț
4,5618 RON - 4,5618 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 8.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
Presetupă cablu M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Negru

10152041

Interval de preț
5,1563 RON - 5,1563 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Formă presetupă
    Standard
  • Certificare
    VDE
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm
Presetupă cablu M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR Negru

10152089

Interval de preț
3,373 RON - 3,373 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Formă presetupă
    Standard
  • Certificare
    VDE
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 13.0 mm