Meniu Caută

Piulițe pătrate

În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, Alamă Cod Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Material h1 & w1 Direcție filet Lead Cumpără
64,6103 RON - 86,1226 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
26.0
Oțel
40.0
Pe stânga
5.0
99,5484 RON - 132,7143 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Alamă
25.0
Pe dreapta
3.0
420,6249 RON - 467,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
30.0
Alamă
50.0
Pe dreapta
6.0
248,0102 RON - 330,6896 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
30.0
Oțel
50.0
Pe stânga
6.0
67,8003 RON - 90,3733 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 8
18.0
Oțel
30.0
Pe dreapta
8.0
430,4988 RON - 538,0981 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Bronz
40.0
Pe dreapta
4.0
140,5121 RON - 187,3495 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Alamă
30.0
Pe stânga
4.0
651,8244 RON - 724,2324 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
Alamă
60.0
Pe dreapta
7.0
176,0073 RON - 234,6679 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Oțel
40.0
Pe stânga
4.0
834,8699 RON - 982,2279 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
60.0
Oțel
80.0
Pe stânga
9.0
75,0917 RON - 100,0978 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
Oțel
45.0
Pe dreapta
5.0
154,2342 RON - 205,6692 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
Oțel
60.0
Pe dreapta
6.0
327,6591 RON - 409,5865 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Bronz
35.0
Pe stânga
4.0
185,0709 RON - 246,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
Oțel
60.0
Pe stânga
6.0
150,5379 RON - 200,7197 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Oțel
35.0
Pe stânga
4.0
103,9537 RON - 138,588 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
225,3764 RON - 300,5263 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
30.0
Oțel
50.0
Pe dreapta
6.0
120,1062 RON - 160,1332 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
4.0
132,208 RON - 176,263 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Oțel
35.0
Pe stânga
4.0
629,95 RON - 741,0939 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
30.0
Bronz
50.0
Pe dreapta
6.0
  • din 4