Meniu Caută

Piuliţe hexagonale din plastic

În stoc

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

Cod Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Cumpără
0,7156 RON - 1,4012 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Nailon 6/6
2,8908 RON - 4,5327 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Transparent
PC
1,2363 RON - 2,0067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Transparent
PC
0,376 RON - 0,7424 RON 20 În stoc
M6
Natural
PA
10108970 0,7241 RON - 0,7241 RON Solicitați termenul de livrare aici
#4-40
Natural
Nailon 6/6
0,4898 RON - 0,8925 RON 3500 În stoc
M4
Transparent
PC
0,4673 RON - 0,922 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.6
Transparent
PC
2,0067 RON - 3,2556 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Natural
PA
0,515 RON - 0,5486 RON 800 În stoc
M4
Natural
PC
5,501 RON - 12,0826 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
61,3956 RON - 69,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Maro deschis
PEEK
4,1398 RON - 10,4547 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
3,0312 RON - 3,0312 RON 5200 În stoc
M10
Natural
PVDF
4,8555 RON - 4,8555 RON 5900 În stoc
M12
Natural
PVDF
8,2936 RON - 8,2936 RON 3200 În stoc
M16
Natural
PVDF
0,4841 RON - 0,5893 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
9,1637 RON - 9,5285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Maro
PEEK
0,2032 RON - 0,2032 RON 12500 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
0,2792 RON - 0,2792 RON 9100 În stoc
M8
Negru
Nailon 6/6
4,3643 RON - 9,5567 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.6
Maro deschis
PEEK
  • din 5
Piuliță hexagonală M6 10.0 mm PA Natural

10326428

Interval de preț
0,7424 RON - 0,376 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță hexagonală M4 8.0 mm PC Transparent

10218389

Interval de preț
0,8925 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    3.3 mm
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Policarbonat
Piuliță hexagonală M4 8.0 mm PC Natural

10313732

Interval de preț
0,5486 RON - 0,515 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Policarbonat
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Natural PVDF M10 Piuliță hexagonală standard

10041574

Interval de preț
3,0312 RON - 3,0312 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Fluorură de poliviniliden
Piuliță hexagonală M12 18.0 mm PVDF Natural

10041611

Interval de preț
4,8555 RON - 4,8555 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Distanța între suprafețele plate
    18.0 mm
  • Înălțime totală
    10.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Fluorură de poliviniliden
Piuliță hexagonală M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Interval de preț
8,2936 RON - 8,2936 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    14.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Fluorură de poliviniliden
Piuliță hexagonală M6 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10041475

Interval de preț
0,2032 RON - 0,2032 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță hexagonală M8 13.0 mm Nailon 6/6 Negru

10041512

Interval de preț
0,2792 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
9100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6/6