Meniu Caută

Piulițe fluture din plastic

În stoc

Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.

Cod Serie: SR1956

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Expansiune aripă Cumpără
0,8995 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,9753 RON - 0,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
22.0 mm
35.0 mm
10262481 1,3696 RON - 1,3696 RON 1000 În stoc
M10
25.0 mm
41.0 mm
2,133 RON - 3,4521 RON 270 În stoc
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,8995 RON - 1,6418 RON 10 În stoc
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,9753 RON - 0,9753 RON 595 În stoc
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,8995 RON - 1,6418 RON 100 În stoc
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,9262 RON - 0,9262 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,428 RON - 0,8445 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,7687 RON - 0,949 RON 500 În stoc
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,8812 RON - 1,1731 RON 890 În stoc
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
0,5597 RON - 0,691 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,6513 RON - 0,8041 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,5196 RON - 0,6415 RON 9500 În stoc
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,5919 RON - 0,7307 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,8995 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,8995 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.0 mm
25.0 mm
1,1128 RON - 3,3539 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,8995 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.0 mm
25.0 mm
0,8869 RON - 2,6663 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
22.0 mm
35.0 mm
  • din 2
Piuliță fluture M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon 6/6 Natural

10262481

Interval de preț
1,3696 RON - 1,3696 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Expansiune aripă
    41.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
Piuliță fluture M8 16.0 mm 26.0 mm Nailon Natural

10180280

Interval de preț
3,4521 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Expansiune aripă
    26.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M4 14.0 mm 25.0 mm Nailon Natural

10180228

Interval de preț
1,6418 RON - 0,8995 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Expansiune aripă
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M4 24.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

10060438

Interval de preț
0,9753 RON - 0,9753 RON

Niveluri de stoc
595 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Expansiune aripă
    35.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
Piuliță fluture M5 14.0 mm 25.0 mm Nailon Natural

10180242

Interval de preț
1,6418 RON - 0,8995 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Expansiune aripă
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M4 8.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10327395

Interval de preț
0,949 RON - 0,7687 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    9.5 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Expansiune aripă
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
Piuliță fluture M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nailon 6/6 Natural

10327487

Interval de preț
1,1731 RON - 0,8812 RON

Niveluri de stoc
890 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    16.2 mm
  • Înălțime totală
    18.3 mm
  • Expansiune aripă
    34.8 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
  • Diametru pas
    1.5 mm
Piuliță fluture M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nailon 6/6 Natural

10327418

Interval de preț
0,6415 RON - 0,5196 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    10.2 mm
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Expansiune aripă
    22.8 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Diametru pas
    0.7 mm