10326817
053102100002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,3958 RON |
500 - 999 | 1,1952 RON |
1000 + | 0,7968 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 24.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.945 in |
Overall Height | 24.0 mm |
Overall Height | 0.945 in |
Wing Spread | 35.0 mm |
Wing Spread | 1.378 in |
Thread Size | M8 |
Pitch Diameter | 1.2 mm |
Pitch Diameter | 0.047 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina