10060254
0480530000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,8784 RON |
1000 + | 0,4449 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.394 in |
Overall Height | 12.0 mm |
Overall Height | 0.472 in |
Wing Spread | 25.0 mm |
Wing Spread | 0.984 in |
Thread Size | M5 |
Pitch Diameter | 0.8 mm |
Pitch Diameter | 0.031 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Standard | RoHs |
Standard | DIN |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina