Meniu Caută

Piulițe flanșate din bronz

În producție

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Numărul de porniri d3 tol. h11 Cumpără
1 313,9906 RON - 1 459,9923 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
506,844 RON - 596,3074 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
2 108,8366 RON - 2 343,168 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
2 130,0786 RON - 2 366,7342 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
754,0416 RON - 887,1252 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
3 122,7222 RON - 3 469,6757 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
120,289 RON - 160,4018 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
506,844 RON - 596,3074 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR36 x 12
36.0
16.0
45.0
2.0
70.0
2 975,7078 RON - 3 306,3222 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
117,1768 RON - 156,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
389,4202 RON - 458,1356 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR30 x12
30.0
14.0
38.0
2.0
62.0
512,1298 RON - 602,5318 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
470,2386 RON - 553,2306 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
407,8464 RON - 479,8222 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
227,487 RON - 303,316 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
261,9188 RON - 327,4232 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
1 060,7168 RON - 1 178,5852 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
347,2326 RON - 408,4886 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
51,0302 RON - 60,021 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
373,0194 RON - 438,8696 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
  • din 4