Meniu Caută

Piulițe flanșate din bronz

În producție

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Numărul de porniri d3 tol. h11 Cumpără
121,524 RON - 162,032 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
322,95 RON - 379,9144 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR26 x 10
26.0
14.0
38.0
2.0
62.0
481,9946 RON - 567,0614 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
418,0426 RON - 491,8178 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
887,986 RON - 1 044,7013 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
276,7709 RON - 345,989 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
430,7013 RON - 506,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
2 161,5575 RON - 2 401,7472 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
2 183,3306 RON - 2 425,9026 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
355,0526 RON - 443,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
485,2352 RON - 570,859 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
524,933 RON - 617,5951 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
519,5151 RON - 611,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
382,3449 RON - 449,8413 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
1 346,8404 RON - 1 496,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
198,3373 RON - 264,416 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
108,5614 RON - 144,7655 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
120,1062 RON - 160,1585 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
266,8465 RON - 333,5834 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
93,8267 RON - 125,1191 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
  • din 4