Meniu Caută

Piulițe din plastic hexagonale cu flanșă

În stoc

Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Înălțime totală Cumpără
0,6203 RON - 0,7658 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,4958 RON - 0,5954 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
1,9537 RON - 2,4119 RON 508 În stoc
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
2,8323 RON - 3,4967 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
2,0167 RON - 2,4898 RON 400 În stoc
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,3677 RON - 0,454 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
1,2621 RON - 1,5582 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
2,5122 RON - 9,4396 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,3997 RON - 0,4935 RON 895 În stoc
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,4278 RON - 0,6588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
1,3198 RON - 1,5818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
10179734 1,2842 RON - 1,5854 RON 433 În stoc
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,5585 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
7.3 mm
2,9572 RON - 5,7912 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
9.5 mm
0,642 RON - 0,642 RON 40 În stoc
M8
14.0 mm
9.0 mm
10061503 0,5585 RON - 0,5585 RON 5196 În stoc
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,8967 RON - 0,8967 RON 6000 În stoc
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,6968 RON - 0,6968 RON 5043 În stoc
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,9967 RON - 0,9967 RON 31000 În stoc
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,7954 RON - 0,7954 RON 2500 În stoc
M5
8.0 mm
5.1 mm
  • din 2
Piuliță hexagonală cu flanșă M16 x 2.0 24.0 mm Nailon 6/6 Natural

10179727

Interval de preț
2,4119 RON - 1,9537 RON

Niveluri de stoc
508 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 2.0
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    19.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță hexagonală cu flanșă M16 x 1.5 18.9 mm Nailon 6/6 Natural

10179710

Interval de preț
2,4898 RON - 2,0167 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Distanța între suprafețele plate
    18.9 mm
  • Înălțime totală
    6.7 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță hexagonală cu flanșă M4 x 0.7 7.0 mm Nailon 6/6 Natural

10179659

Interval de preț
0,4935 RON - 0,3997 RON

Niveluri de stoc
895 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime totală
    3.4 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță hexagonală cu flanșă M20 x 1.5 22.9 mm Nailon 6/6 Natural

10179734

Interval de preț
1,5854 RON - 1,2842 RON

Niveluri de stoc
433 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5
  • Distanța între suprafețele plate
    22.9 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță de blocare M8 14.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061527

Interval de preț
0,642 RON - 0,642 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Distanța între suprafețele plate
    14.0 mm
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță de blocare M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061503

Interval de preț
0,5585 RON - 0,5585 RON

Niveluri de stoc
5196 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță cu șaibă M6 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10102459

Interval de preț
0,8967 RON - 0,8967 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță cu șaibă M3 5.5 mm Nailon 6/6 Natural

10242711

Interval de preț
0,6968 RON - 0,6968 RON

Niveluri de stoc
5043 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime totală
    3.2 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță cu șaibă M8 13.0 mm Nailon 6/6 Natural

10102466

Interval de preț
0,9967 RON - 0,9967 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță cu șaibă M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10242735

Interval de preț
0,7954 RON - 0,7954 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    5.1 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural