Upevňovacie matice pre káblové vývodky sú k dispozícii pre všetky polyamidové a mosadzné káblové vývodky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Material | Lăţime pe suprafeţe plate | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4085 RON - 5,4216 RON | 300 În stoc |
M25
|
Alamă
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 7,7764 RON - 9,5837 RON | 575 În stoc |
M16
|
Alamă
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 8,2967 RON - 10,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Alamă
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 18,7399 RON - 23,0677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
Alamă
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 2,1479 RON - 2,5984 RON | 2 În stoc |
PG 9
|
Alamă, neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,4608 RON - 3,5317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
Alamă, neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,5881 RON - 1,8893 RON | 776 În stoc |
PG 13.5
|
Alamă, neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,983 RON - 7,0919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
Alamă, neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5608 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Alamă, neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 12,7793 RON - 15,5691 RON | 100 În stoc |
M40
|
Alamă, neopren
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 15,7316 RON - 19,0908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG48
|
Alamă, neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,9068 RON - 5,8881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Alamă, neopren
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10,4094 RON - 11,9162 RON | 7 În stoc |
M63
|
Alamă, neopren
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 7,5925 RON - 9,1417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.000 in
|
Alamă, neopren
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3896 RON - 1,6565 RON | 19 În stoc |
M12
|
Alamă, neopren
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,043 RON - 2,4374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8
|
Alamă, neopren
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3815 RON - 1,6565 RON | 198 În stoc |
PG 7
|
Alamă, neopren
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,6485 RON - 1,9444 RON | 532 În stoc |
PG16
|
Alamă, neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 12,8542 RON - 15,4223 RON | 81 În stoc |
PG 42
|
Alamă, neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,795 RON - 12,7802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Alamă, neopren
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina