Meniu Caută

Piulițe cu manșon

În stoc

Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub Înălțime cap Diametru cap Grosime maximă panou Cumpără
0,3901 RON - 0,6188 RON 33000 În stoc
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,4238 RON - 0,5233 RON 4400 În stoc
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,2817 RON - 0,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,362 RON - 0,4813 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,1059 RON - 1,3654 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,1776 RON - 0,2193 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,3637 RON - 0,5092 RON 1000 În stoc
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,2405 RON - 0,3203 RON 1000 În stoc
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,2857 RON - 0,3815 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,7602 RON - 1,0142 RON 1000 În stoc
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,4269 RON - 0,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,6036 RON - 0,845 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,5093 RON - 1,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,3375 RON - 0,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,2139 RON - 0,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,0343 RON - 1,2769 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,3684 RON - 0,4548 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,3271 RON - 0,4579 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,3787 RON - 0,4676 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,4758 RON - 0,7328 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
  • din 3
Nailon 6/6 4.2 mm Piuliță manșon 7.0 x 7.0 mm

10091418

Interval de preț
0,6188 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.2
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404973

Interval de preț
0,5233 RON - 0,4238 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Lungime totală
    16.64 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță tablă 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nailon 6/6

10404836

Interval de preț
0,5092 RON - 0,3637 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #6
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță tablă 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nailon 6/6

10404881

Interval de preț
0,3203 RON - 0,2405 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #4
  • Diametru cap
    6.7 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță tablă 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nailon 6/6

10405062

Interval de preț
1,0142 RON - 0,7602 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    5/16
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Lungime totală
    12.5 mm
  • Culoare
    Natural