Meniu Caută

Piulițe cu manșon

În stoc

Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub Înălțime cap Diametru cap Grosime maximă panou Cumpără
0,3806 RON - 0,6037 RON 180000 În stoc
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,363 RON - 0,5591 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,3509 RON - 0,4332 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3786 RON - 0,5831 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3594 RON - 0,4437 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,3191 RON - 0,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,3695 RON - 0,4562 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3795 RON - 0,4685 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,4975 RON - 0,6143 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3547 RON - 0,438 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3562 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,4642 RON - 0,7149 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3501 RON - 0,4322 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,5188 RON - 0,7776 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,4409 RON - 1,0296 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,4694 RON - 0,625 RON Solicitați termenul de livrare aici
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,2491 RON - 0,3956 RON 27276 În stoc
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,3052 RON - 0,4832 RON 28250 În stoc
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • din 3
Nailon 6/6 4.2 mm Piuliță manșon 7.0 x 7.0 mm

10091418

Interval de preț
0,6037 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
180000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.2
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Nailon 6/6 2.9 mm Piuliță manșon 5.0 x 5.0 mm

10091388

Interval de preț
0,3956 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
27276 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    2.9
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6

10091401

Interval de preț
0,4832 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
28250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    3.5
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6