Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub | Înălțime cap | Diametru cap | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3901 RON - 0,6188 RON | 33000 În stoc |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4238 RON - 0,5233 RON | 4400 În stoc |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2817 RON - 0,3761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,362 RON - 0,4813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1059 RON - 1,3654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1776 RON - 0,2193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3637 RON - 0,5092 RON | 1000 În stoc |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,2405 RON - 0,3203 RON | 1000 În stoc |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2857 RON - 0,3815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7602 RON - 1,0142 RON | 1000 În stoc |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4269 RON - 0,5976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,6036 RON - 0,845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5093 RON - 1,4743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3375 RON - 0,4506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,2139 RON - 0,3294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0343 RON - 1,2769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,3684 RON - 0,4548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3271 RON - 0,4579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3787 RON - 0,4676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4758 RON - 0,7328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina