Meniu Caută

Piulițe cu manșon

În stoc

Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub Înălțime cap Diametru cap Grosime maximă panou Cumpără
0,4811 RON - 0,6406 RON Solicitați termenul de livrare aici
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,6417 RON - 0,8985 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,3775 RON - 0,5038 RON 9967 În stoc
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,4519 RON - 1,0554 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,3651 RON - 0,5623 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,4758 RON - 0,7328 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3588 RON - 0,443 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3684 RON - 0,4548 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,2554 RON - 0,4055 RON 20026 În stoc
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,4925 RON - 0,6081 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,3887 RON - 0,5163 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,3888 RON - 0,5443 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,2658 RON - 0,6194 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,2637 RON - 0,3508 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,4953 RON - 0,7844 RON 41170 În stoc
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,3129 RON - 0,4953 RON 6250 În stoc
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,7602 RON - 1,0142 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,3901 RON - 0,6188 RON 33000 În stoc
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
1,0343 RON - 1,2769 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
1,1059 RON - 1,3654 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
  • din 3
Piuliță tablă 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10404911

Interval de preț
0,5038 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
9967 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Lungime totală
    17.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Nailon 6/6 2.9 mm Piuliță manșon 5.0 x 5.0 mm

10091388

Interval de preț
0,4055 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
20026 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    2.9
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10091425

Interval de preț
0,7844 RON - 0,4953 RON

Niveluri de stoc
41170 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.8
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6

10091401

Interval de preț
0,4953 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    3.5
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Nailon 6/6 4.2 mm Piuliță manșon 7.0 x 7.0 mm

10091418

Interval de preț
0,6188 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.2
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6