Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub | Înălțime cap | Diametru cap | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3806 RON - 0,6037 RON | 307000 În stoc |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3795 RON - 0,4685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,2219 RON - 0,3336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4975 RON - 0,6143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3547 RON - 0,438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3562 RON - 0,5486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4642 RON - 0,7149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3501 RON - 0,4322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,5188 RON - 0,7776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3695 RON - 0,4562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,2219 RON - 0,3336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3509 RON - 0,4332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3594 RON - 0,4437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3786 RON - 0,5831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3191 RON - 0,4468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,363 RON - 0,5591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,079 RON - 1,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3532 RON - 0,4696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2787 RON - 0,3722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7417 RON - 0,9895 RON | 1000 În stoc |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina