Meniu Caută

Piulițe cilindrice din oțel

În producție

Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare folosite împreună cu șuruburile noastre de plumb sau cu șuruburile cu bilă pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește.
  • Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții.
  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1339

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Lead d2 tol. h10 Direcție filet Cumpără
190,4382 RON - 253,8839 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Pe stânga
308,8735 RON - 363,3568 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Pe stânga
131,3472 RON - 175,1566 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Pe stânga
1 581,6349 RON - 1 860,7477 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Pe stânga
254,5928 RON - 315,3169 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Pe dreapta
74,3828 RON - 99,1661 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Pe stânga
115,144 RON - 153,5532 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Pe stânga
81,4211 RON - 108,5411 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Pe stânga
101,4725 RON - 135,3271 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Pe dreapta
54,9896 RON - 73,3119 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Pe dreapta
258,1879 RON - 319,8005 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Pe dreapta
48,3058 RON - 64,4027 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Pe dreapta
46,1791 RON - 61,5494 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Pe dreapta
36,8623 RON - 49,1463 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Pe dreapta
774,8168 RON - 906,1791 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Pe dreapta
1 253,9758 RON - 1 466,5871 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Pe dreapta
1 189,5681 RON - 1 399,5058 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Pe stânga
227,9588 RON - 282,3003 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Pe dreapta
22,0769 RON - 29,4063 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Pe dreapta
48,6096 RON - 64,8102 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Pe dreapta
  • din 3