Meniu Caută

Pistoane de fixare - cu sau fără blocare

În stoc

Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Forță finală Dimensiune filet corp Lungime șurub Tip blocare mâner Diametru cap Forță finală inițială Cumpără
34,9994 RON - 38,1294 RON 8 În stoc
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
52,0121 RON - 58,3784 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
31,2558 RON - 31,2558 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
28,5593 RON - 32,0643 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Blocare
16.0 mm
5.00 N
29,5343 RON - 32,5571 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
36,5001 RON - 40,6896 RON 30 În stoc
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Blocare
21.0 mm
6.00 N
31,6882 RON - 31,6882 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
25,4378 RON - 28,5457 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
29,1208 RON - 32,7296 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
30,5205 RON - 34,2698 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
39,7714 RON - 44,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
31,0931 RON - 32,3791 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
32,5306 RON - 34,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
39,6628 RON - 44,5094 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
25,4378 RON - 28,5457 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
31,6882 RON - 32,6941 RON 11 În stoc
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
35,1265 RON - 35,1265 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
42,2607 RON - 44,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
74,4558 RON - 74,4558 RON 13 În stoc
M16 x 1.5
  • din 6
Piston indexare 25.0 mm Negru

10196120

Interval de preț
38,1294 RON - 34,9994 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime șurub
    6.0 mm
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    20.0 mm
  • Lungime totală
    34.0 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
Piston indexare 21.0 mm M12 PA Negru

10196427

Interval de preț
40,6896 RON - 36,5001 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime șurub
    20.5 mm
  • Forță finală
    22.00 N
  • Diametru cap
    21.0 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
Piston indexare 25.0 mm Negru

10195871

Interval de preț
32,6941 RON - 31,6882 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Lungime șurub
    6.0 mm
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    20.0 mm
  • Lungime totală
    34.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Piston indexare M16 x 1.5 Negru

10270684

Interval de preț
74,4558 RON - 74,4558 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Finalizare
    Mată
  • Material complet
    Oțel brunat
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Dimensiune filet corp
    M16 x 1.5