Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie. Naše závitové čapy s pružinou umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Vhodné pre vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.
Cod Serie: SR5409
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Material extensie | Forță finală | Tip camă | Forță finală inițială | Material corp | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5032 RON - 7,5032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Oțel inoxidabil
|
6.00 N
6.00 N
|
Ball
|
3.00 N
3.00 N
|
Oțel inoxidabil
|
||
6,8696 RON - 6,8696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Oțel brunat
|
45.00 N
45.00 N
|
Ball
|
30.00 N
30.00 N
|
Oțel brunat
|
||
60,6598 RON - 60,6598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.5
|
Oțel brunat
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
11.00 N
11.00 N
|
Oțel brunat
|
||
59,4081 RON - 59,4081 RON | 37 În stoc |
M10 x 1.0
|
Oțel brunat
|
25.0 N
25.0 N
|
Pin
|
8.0 N
8.0 N
|
Oțel brunat
|
||
6,0589 RON - 6,0589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Oțel brunat
|
18.00 N
18.00 N
|
Ball
|
10.00 N
10.00 N
|
Oțel brunat
|
||
5,6321 RON - 5,6321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Oțel brunat
|
11.00 N
11.00 N
|
Ball
|
7.00 N
7.00 N
|
Oțel brunat
|
||
7,9394 RON - 7,9394 RON | 100 În stoc |
M10
|
Oțel brunat
|
70.00 N
70.00 N
|
Ball
|
40.00 N
40.00 N
|
Oțel brunat
|
||
9,7568 RON - 9,7568 RON | 60 În stoc |
M16
|
Oțel brunat
|
165.00 N
165.00 N
|
Ball
|
80.00 N
80.00 N
|
Oțel brunat
|
||
4,8357 RON - 4,8357 RON | 80 În stoc |
M3
|
Oțel brunat
|
5.0 N
5.0 N
|
Ball
|
3.0 N
3.0 N
|
Oțel brunat
|
||
11,6413 RON - 11,6413 RON | 569 În stoc |
M8
|
Oțel inoxidabil
|
25.00 N
25.00 N
|
Ball
|
15.00 N
15.00 N
|
Oțel inoxidabil
|
||
26,2463 RON - 26,2463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Oțel inoxidabil
|
140.00 N
140.00 N
|
Ball
|
85.00 N
85.00 N
|
Oțel inoxidabil
|
||
5,4245 RON - 5,4245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Oțel brunat
|
8.00 N
8.00 N
|
Ball
|
5.00 N
5.00 N
|
Oțel brunat
|
||
68,9553 RON - 68,9553 RON | 3 În stoc |
M16 x 1.5
|
Oțel brunat
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
10.00 N
10.00 N
|
Oțel brunat
|
||
16,1854 RON - 16,1854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Oțel brunat
|
95.00 N
95.00 N
|
Ball
|
55.00 N
55.00 N
|
Oțel brunat
|
||
7,6789 RON - 7,6789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Oțel inoxidabil
|
11.00 N
11.00 N
|
Ball
|
7.00 N
7.00 N
|
Oțel inoxidabil
|
||
16,3773 RON - 16,3773 RON | 171 În stoc |
M12
|
Oțel inoxidabil
|
105.00 N
105.00 N
|
Ball
|
70.00 N
70.00 N
|
Oțel inoxidabil
|
||
32,0792 RON - 32,0792 RON | 8 În stoc |
M20
|
Oțel inoxidabil
|
100.00 N
100.00 N
|
Ball
|
60.00 N
60.00 N
|
Oțel inoxidabil
|
||
13,2616 RON - 13,2616 RON | 220 În stoc |
M10
|
Oțel inoxidabil
|
50.00 N
50.00 N
|
Ball
|
35.00 N
35.00 N
|
Oțel inoxidabil
|
||
108,7751 RON - 108,7751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.5
|
Oțel inoxidabil
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Oțel inoxidabil
|
||
168,2117 RON - 168,2117 RON | 109 În stoc |
M16 x 1.5
|
Oțel inoxidabil
|
35.00 N
35.00 N
|
Pin
|
17.00 N
17.00 N
|
Oțel inoxidabil
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina