10153819
DLS-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,7571 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 1.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.039 in |
Overall Height | 12.7 mm |
Overall Height | 0.5 in |
Mounting Hole Length | 8.0 mm |
Mounting Hole Length | 0.315 in |
Mounting Hole Width | 7.0 mm |
Mounting Hole Width | 0.276 in |
Type | Striker |
Hole Type | Rectangular Hole |
Colour | Black |
Full Material | Acetal |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina