10108468
DL-1X
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 1999 | 3,0668 RON |
2000 + | 2,1221 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 21.1 mm |
---|---|
Overall Height | 0.831 in |
Overall Width | 7.0 mm |
Overall Width | 0.276 in |
Mounting Hole Length | 8.0 mm |
Mounting Hole Length | 0.315 in |
Mounting Hole Width | 7.0 mm |
Mounting Hole Width | 0.276 in |
Type | Latch |
Hole Type | Rectangular Hole |
Colour | Black |
Full Material | Acetal;Stainless Steel |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina