Meniu Caută

Picior tip suport

În stoc

Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.

Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.

  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyamid
  • Farby: čierna a biela
  • Tvary: obdĺžnikový a okrúhly
  • So stredovým kolíkom.


Cod Serie: SR1503

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru tub Culoare Forma bazei Material complet Tip Cumpără
0,8496 RON - 2,4905 RON 1500 În stoc
7.8 mm
Negru
Dreptunghiular
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
2,5821 RON - 5,4679 RON 900 În stoc
25.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,6663 RON - 7,0281 RON 2061 În stoc
25.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
1
1,6839 RON - 3,5642 RON 1287 În stoc
22.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
4,1257 RON - 4,1257 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,526 RON - 2,526 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
2
1,8242 RON - 3,8504 RON 300 În stoc
12.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
1,0328 RON - 1,1998 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,4125 RON - 1,0778 RON 2500 În stoc
20.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,529 RON - 1,1193 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
1,3892 RON - 2,9344 RON 276 În stoc
30.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
0,3732 RON - 0,9804 RON 103 În stoc
18.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,7171 RON - 1,5173 RON 7000 În stoc
26.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,7044 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Alb
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
1,2166 RON - 2,975 RON 150 În stoc
26.0 mm
Alb
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,6188 RON - 0,7171 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,7171 RON - 1,5173 RON 100 În stoc
26.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
0,7451 RON - 0,8672 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
1,3949 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,5781 RON - 1,2223 RON 400 În stoc
20.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
  • din 3
Picior tip suport Dreptunghiular 7.8 mm LDPE - PIR

10127575

Interval de preț
2,4905 RON - 0,8496 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    7.8 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Fără știft central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Interval de preț
5,4679 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    25.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport 25.0 mm LDPE

10170199

Interval de preț
7,0281 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
2061 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    25.0 mm
  • Tip
    1
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Picior tip suport Rotund 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Interval de preț
3,5642 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
1287 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    22.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Interval de preț
3,8504 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    12.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
LDPE Picior tip suport 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Interval de preț
1,0778 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    20.0 mm
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Picior tip suport Rotund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Interval de preț
2,9344 RON - 1,3892 RON

Niveluri de stoc
276 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    30.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Fără știft central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport 18.0 mm LDPE

10247204

Interval de preț
0,9804 RON - 0,3732 RON

Niveluri de stoc
103 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Picior tip suport Rotund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Interval de preț
1,5173 RON - 0,7171 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    26.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Interval de preț
2,975 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    26.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Alb
Picior tip suport Rotund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Interval de preț
1,5173 RON - 0,7171 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    26.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Fără știft central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Interval de preț
1,2223 RON - 0,5781 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    20.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru