Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.
Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.
Cod Serie: SR1503
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tub | Culoare | Forma bazei | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6503 RON - 1,6018 RON | 33 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 13,7594 RON - 13,7594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 3,012 RON - 6,3539 RON | 2500 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 3,5733 RON - 3,5733 RON | 190 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 3,4767 RON - 9,1317 RON | 850 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 2,04 RON - 5,0831 RON | 224 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,081 RON - 2,4233 RON | 2000 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,5859 RON - 1,2345 RON | 2995 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
No Centre Pin
|
||
| 0,5229 RON - 1,0309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,7283 RON - 1,7798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 14,622 RON - 14,622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 2,081 RON - 4,3989 RON | 80 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,6996 RON - 1,4803 RON | 500 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
No Centre Pin
|
||
| 0,5859 RON - 1,2345 RON | 490 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,564 RON - 1,1925 RON | 400 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,3553 RON - 2,8628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,4644 RON - 2,4644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
2
|
||
| 1,7798 RON - 3,7565 RON | 300 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,5192 RON - 5,3346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,6013 RON - 6,8567 RON | 2061 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina