Meniu Caută

Picior tip suport

În stoc

Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.

Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.

  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyamid
  • Farby: čierna a biela
  • Tvary: obdĺžnikový a okrúhly
  • So stredovým kolíkom.


Cod Serie: SR1503

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
58 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru tub Culoare Forma bazei Material complet Tip Cumpără
3,4767 RON - 9,1317 RON 850 În stoc
25.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
Load Bearing
2,2453 RON - 2,6286 RON 50 În stoc
14.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
3,5733 RON - 3,5733 RON 190 În stoc
30.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
1,7798 RON - 3,7565 RON 900 În stoc
12.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
No Centre Pin
2,3412 RON - 6,1306 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
Load Bearing
2,5192 RON - 5,3346 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,4369 RON - 2,4369 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
2
1,6429 RON - 3,4772 RON 334 În stoc
22.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
1,7798 RON - 3,7565 RON 300 În stoc
12.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
4,0251 RON - 4,0251 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
1,046 RON - 1,2144 RON 200 În stoc
10.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
No Centre Pin
2,4644 RON - 2,4644 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
2
3,7376 RON - 3,7376 RON 2100 În stoc
32.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,5465 RON - 2,5465 RON 500 În stoc
19.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
2
0,8803 RON - 1,0213 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
No Centre Pin
1,6018 RON - 3,3654 RON 2000 În stoc
20.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,6013 RON - 6,8567 RON 2061 În stoc
25.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
Load Bearing
2,6149 RON - 7,6396 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
Rotund
Nailon 6/6
No Centre Pin
1,0076 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,6996 RON - 1,4803 RON 6000 În stoc
26.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
  • din 3
Picior tip suport 25.0 mm LDPE

10170205

Interval de preț
9,1317 RON - 3,4767 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    25.0 mm
  • Tip
    Load Bearing
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Picior tip suport Rotund 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Interval de preț
2,6286 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    14.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Interval de preț
3,5733 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    30.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Interval de preț
3,7565 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    12.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    No Centre Pin
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Interval de preț
3,4772 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
334 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    22.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Interval de preț
3,7565 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    12.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Interval de preț
1,2144 RON - 1,046 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    10.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    No Centre Pin
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Interval de preț
3,7376 RON - 3,7376 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    32.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport 19.0 mm LDPE

10261521

Interval de preț
2,5465 RON - 2,5465 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    19.0 mm
  • Tip
    2
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Picior tip suport Rotund 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Interval de preț
3,3654 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    20.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport 25.0 mm LDPE

10170199

Interval de preț
6,8567 RON - 2,6013 RON

Niveluri de stoc
2061 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    25.0 mm
  • Tip
    Load Bearing
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Picior tip suport Rotund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Interval de preț
1,4803 RON - 0,6996 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    26.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru