Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.
Vhodné na použitie s vložkami so závitom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8334 RON - 3,8334 RON | 490 În stoc |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1346 RON - 4,915 RON | 13416 În stoc |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,1621 RON - 4,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,6823 RON - 4,6823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,3263 RON - 5,1751 RON | 280 În stoc |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7929 RON - 2,7929 RON | 300 În stoc |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,121 RON - 4,121 RON | 71 În stoc |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,5465 RON - 2,5465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4364 RON - 3,4364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,2031 RON - 5,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3947 RON - 4,3947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,8882 RON - 3,8882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,3942 RON - 5,3942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6412 RON - 4,6412 RON | 2114 În stoc |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,4085 RON - 5,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,5597 RON - 4,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,6002 RON - 4,6002 RON | 600 În stoc |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,5459 RON - 4,1621 RON | 1000 În stoc |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,7348 RON - 23,8798 RON | 1150 În stoc |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,5317 RON - 4,5317 RON | 90 În stoc |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina