Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Forma bazei | Înălțime bază | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,204 RON - 0,204 RON | 6 În stoc |
Natural
|
Rotund
|
|
Polietilenă de densitate mare
|
|
||
| 3,0394 RON - 3,0394 RON | 400 În stoc |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 3,0805 RON - 3,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 1,9852 RON - 1,9852 RON | 100 În stoc |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 2,1078 RON - 2,6022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,9079 RON - 2,3555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 7,4341 RON - 7,4341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,9538 RON - 8,9538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4238 RON - 1,4238 RON | 3686 În stoc |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 9,6932 RON - 9,6932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6859 RON - 1,254 RON | 68700 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0117 RON - 1,8482 RON | 13600 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2636 RON - 2,3274 RON | 6714 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 1,0117 RON - 1,8482 RON | 39200 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 1,7935 RON - 2,9025 RON | 41000 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 1,1952 RON - 2,9186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,8926 RON - 2,1645 RON | 13000 În stoc |
Negru
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 2,4233 RON - 2,4233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3299 RON - 0,7638 RON | 11550 În stoc |
Negru
|
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
||
| 0,7393 RON - 1,3499 RON | 26500 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clorură de vinil
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina