Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime bază Material complet Diametru bază Cumpără
0,204 RON - 0,204 RON 6 În stoc
Natural
Rotund
Polietilenă de densitate mare
3,0394 RON - 3,0394 RON 400 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
3,0805 RON - 3,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Neopren cauciuc
1,9852 RON - 1,9852 RON 100 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
2,1078 RON - 2,6022 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Elastomer termoplastic
1,9079 RON - 2,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Elastomer termoplastic
7,4341 RON - 7,4341 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
40.0 mm
8,9538 RON - 8,9538 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
60.0 mm
1,4238 RON - 1,4238 RON 3686 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
9,6932 RON - 9,6932 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
50.0 mm
0,6859 RON - 1,254 RON 68700 În stoc
Alb
Rotund
7.5 mm
Clorură de vinil
15.0 mm
1,0117 RON - 1,8482 RON 13600 În stoc
Alb
Rotund
12.5 mm
Clorură de vinil
25.0 mm
1,2636 RON - 2,3274 RON 6714 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,0117 RON - 1,8482 RON 39200 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,7935 RON - 2,9025 RON 41000 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,1952 RON - 2,9186 RON 2440 În stoc
Negru
TPE/TPV
0,8926 RON - 2,1645 RON 13000 În stoc
Negru
TPE/TPV
2,4233 RON - 2,4233 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
8.0 mm
Polietilenă de densitate mică
19.0 mm
0,3299 RON - 0,7638 RON 11550 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,7393 RON - 1,3499 RON 24400 În stoc
Alb
Rotund
10.0 mm
Clorură de vinil
20.0 mm
  • din 3
Șaibă tampon 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Interval de preț
0,204 RON - 0,204 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    HDPE
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Tip montare
    Prezon filetat
Picioare cu şurub Neopren

10172063

Interval de preț
3,0394 RON - 3,0394 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub Neopren

10172049

Interval de preț
1,9852 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub Neopren

10172070

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
3686 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Interval de preț
1,254 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
68700 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Interval de preț
1,8482 RON - 1,0117 RON

Niveluri de stoc
13600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118993

Interval de preț
2,3274 RON - 1,2636 RON

Niveluri de stoc
6714 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    23.0 mm
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118467

Interval de preț
1,8482 RON - 1,0117 RON

Niveluri de stoc
39200 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    12.5 mm
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10119006

Interval de preț
2,9025 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    25.0 mm
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089910

Interval de preț
2,9186 RON - 1,1952 RON

Niveluri de stoc
2440 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089958

Interval de preț
2,1645 RON - 0,8926 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Interval de preț
0,7638 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
11550 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Interval de preț
1,3499 RON - 0,7393 RON

Niveluri de stoc
24400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil