Tieto oceľové vyrovnávacie nožičky sú nastaviteľné až do 15 uhla, aby sa prispôsobili nerovným povrchom. Sortiment ponúka nehrdzavejúcu oceľ, zlaté pochrómovanie alebo poniklovanú oceľ a je možné ho kúpiť s gumovou podložkou na základni alebo bez nej. Okrem toho tento sortiment ponúka varianty, ktoré môžu podporovať montáž pomocou čapov alebo objímky.
Cod Serie: SR5788
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Capacitate portantă | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 50,7247 RON - 114,2323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 53,6387 RON - 118,3512 RON | 52 În stoc |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 129,2965 RON - 129,2965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 439,5679 RON - 439,5679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 85,4881 RON - 183,8313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 55,2814 RON - 55,2814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina