Meniu Caută

Picioare de nivelare prinse cu șuruburi cu profil redus

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
37,2394 RON - 37,2394 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Rigid
Negru
80.0 mm
Polipropilenă; Oţel
70.0 mm
14,5535 RON - 14,5535 RON 683 În stoc
M10
Plastic rigid
Negru
20.0 mm
Prezon din oţel placat cu zinc; Plastic
70.0 mm
265,1429 RON - 839,3971 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Plastic rigid
Negru
75.0 mm
Oţel moale placat cu nichel
70.0 mm
216,783 RON - 216,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
150.0 mm
Oțel moale
60.0 mm
179,8838 RON - 299,0912 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
75.0 mm
Oțel moale
50.0 mm
171,8154 RON - 285,6688 RON 36 În stoc
M8
Swivel
Crom
60.0 mm
Oțel inoxidabil
50.0 mm
415,2627 RON - 511,0865 RON 8 În stoc
M20
Swivel
Crom
150.0 mm
Oțel inoxidabil
100.0 mm
275,6676 RON - 339,2843 RON 1 În stoc
M16
Swivel
Crom
150.0 mm
Oțel inoxidabil
80.0 mm
27,9433 RON - 27,9433 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Rigid
Negru
60.0 mm
Poliamidă; Oțel moale
70.0 mm
199,7292 RON - 332,173 RON 26 În stoc
M10
Swivel
Crom
75.0 mm
Oțel inoxidabil
50.0 mm
776,878 RON - 776,878 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Swivel
Crom
200.0 mm
Oțel inoxidabil
120.0 mm
267,9449 RON - 267,9449 RON 2 În stoc
M16
150.0 mm
Oțel moale
80.0 mm
175,843 RON - 292,3122 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Oțel moale
50.0 mm
356,0325 RON - 356,0325 RON 8 În stoc
M20
150.0 mm
Oțel moale
100.0 mm
243,1415 RON - 243,1415 RON 4 În stoc
M12
Swivel
Crom
150.0 mm
Oțel inoxidabil
60.0 mm
205,4552 RON - 228,2835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil; Oțel moale
100.0 mm
369,1731 RON - 454,3669 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Swivel
Crom
92.0 mm
Oțel inoxidabil
50.0 mm
285,2619 RON - 361,8253 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Swivel
Crom
92.0 mm
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
100.0 mm
160,7945 RON - 178,6605 RON 16 În stoc
M12
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
55.0 mm
255,4871 RON - 283,8746 RON 16 În stoc
M16
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
70.0 mm
  • din 4
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M10 20.0 mm Negru

10380581

Interval de preț
14,5535 RON - 14,5535 RON

Niveluri de stoc
683 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Model bază
    Plastic rigid
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Picioare profil redus 50.0 mm M8 60.0 mm Crom

10300213

Interval de preț
285,6688 RON - 171,8154 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Culoare
    Crom
  • Model bază
    Swivel
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
Picioare profil redus 100.0 mm M20 150.0 mm Crom

10300251

Interval de preț
511,0865 RON - 415,2627 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Culoare
    Crom
  • Model bază
    Swivel
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
Picioare profil redus 80.0 mm M16 150.0 mm Crom

10300244

Interval de preț
339,2843 RON - 275,6676 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Culoare
    Crom
  • Model bază
    Swivel
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
Picioare profil redus 50.0 mm M10 75.0 mm Crom

10300220

Interval de preț
332,173 RON - 199,7292 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Culoare
    Crom
  • Model bază
    Swivel
  • Lungimea filetului
    75.0 mm
Picioare profil redus 80.0 mm M16 150.0 mm

10300305

Interval de preț
267,9449 RON - 267,9449 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Înălțime totală
    181.0 mm
  • Capacitate portantă
    1750.0 kg
Picioare profil redus 100.0 mm M20 150.0 mm

10300312

Interval de preț
356,0325 RON - 356,0325 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Înălțime totală
    189.0 mm
  • Capacitate portantă
    2500.0 kg
Picioare profil redus 60.0 mm M12 150.0 mm Crom

10300237

Interval de preț
243,1415 RON - 243,1415 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Culoare
    Crom
  • Model bază
    Swivel
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Natural

10253328

Interval de preț
178,6605 RON - 160,7945 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Natural

10253366

Interval de preț
283,8746 RON - 255,4871 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg