Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
9,2825 RON - 22,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
70.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,0787 RON - 18,3733 RON 10 În stoc
M10
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
7,9271 RON - 23,9181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
24,233 RON - 34,1864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,3531 RON - 16,1553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
11,2266 RON - 22,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,8734 RON - 17,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
30.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
4,9014 RON - 19,0715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
7,352 RON - 22,2068 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
17,6887 RON - 27,3135 RON 130 În stoc
M8
100.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
2,1527 RON - 2,6713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
3,5532 RON - 4,4091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
25.0 mm
Nailon 6/6
38.0 mm
19,7971 RON - 30,5446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
3,5185 RON - 7,4013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică;Nailon
30.0 mm
3,9566 RON - 15,6077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
5,9692 RON - 23,4389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
35.0 mm
Polipropilenă
35.0 mm
3,3269 RON - 13,0886 RON 920 În stoc
M6
50.0 mm
Polipropilenă
50.0 mm
5,0109 RON - 19,6739 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
3,8198 RON - 8,0716 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
65.0 mm
Nailon;Oțel
17.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 48.0 mm M10 16.0 mm Negru

10351451

Interval de preț
18,3733 RON - 6,0787 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 100.0 mm Negru

10351642

Interval de preț
27,3135 RON - 17,6887 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid
Picioare profil redus 50.0 mm M6 50.0 mm Negru

10324813

Interval de preț
13,0886 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PE;PA
  • Model bază
    Low Profile