Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3269 RON - 13,0886 RON | 920 În stoc |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,0109 RON - 19,6739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9566 RON - 15,6077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9692 RON - 23,4389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,8198 RON - 8,0716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nailon;Oțel
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,6127 RON - 19,9888 RON | 100 În stoc |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,4138 RON - 29,9558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,8191 RON - 18,7293 RON | 29 În stoc |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,2825 RON - 22,6449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,0787 RON - 18,3733 RON | 10 În stoc |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 7,9271 RON - 23,9181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,233 RON - 34,1864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,3531 RON - 16,1553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,2266 RON - 22,9597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,7091 RON - 17,2233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,9276 RON - 20,9335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,2484 RON - 29,9969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,8734 RON - 17,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,9944 RON - 24,3699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,5727 RON - 17,7571 RON | 6 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina