Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5448 RON - 5,6543 RON | 216 În stoc |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,7108 RON - 2,7108 RON | 4500 În stoc |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,4138 RON - 29,9558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,0787 RON - 18,3733 RON | 10 În stoc |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 7,9271 RON - 23,9181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,8191 RON - 18,7293 RON | 29 În stoc |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,2825 RON - 22,6449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,6127 RON - 19,9888 RON | 100 În stoc |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,3531 RON - 16,1553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,233 RON - 34,1864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,2266 RON - 22,9597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,9276 RON - 20,9061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,3738 RON - 26,807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,278 RON - 26,6838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,3252 RON - 19,1126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,805 RON - 17,5245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,4341 RON - 22,4532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,8734 RON - 17,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,9181 RON - 33,7894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,7091 RON - 17,2233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina