Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
3,9566 RON - 15,6077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
5,0109 RON - 19,6739 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
5,9692 RON - 23,4389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
35.0 mm
Polipropilenă
35.0 mm
4,1894 RON - 16,5386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.0 mm
Polipropilenă
37.0 mm
3,5459 RON - 13,8689 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
5,3258 RON - 20,8651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
35.0 mm
Polipropilenă
35.0 mm
2,9709 RON - 11,651 RON 10 În stoc
M6
20.0 mm
Polipropilenă
20.0 mm
2,081 RON - 2,081 RON 4662 În stoc
M6
25.0 mm
19,4138 RON - 29,9558 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
4,8191 RON - 18,7293 RON 29 În stoc
M8
30.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
9,2825 RON - 22,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
70.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,0787 RON - 18,3733 RON 10 În stoc
M10
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
7,9271 RON - 23,9181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
24,233 RON - 34,1864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,3531 RON - 16,1553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
11,2266 RON - 22,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,7091 RON - 17,2233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
16.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
5,3942 RON - 16,306 RON 6 În stoc
M8
50.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
17,278 RON - 26,6838 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
90.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,3252 RON - 19,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
30.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
  • din 3
Picioare profil redus 20.0 mm M6 20.0 mm Negru

10324790

Interval de preț
11,651 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Low Profile
Picioare profil redus 25.0 mm M6 Negru

10286784

Interval de preț
2,081 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
4662 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare reglabile 38.0 mm M8 30.0 mm Negru

10351376

Interval de preț
18,7293 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 16.0 mm Negru

10351451

Interval de preț
18,3733 RON - 6,0787 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 50.0 mm Negru

10351390

Interval de preț
16,306 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid