Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
5,805 RON - 17,5245 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
20.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,1472 RON - 18,5513 RON 4 În stoc
M10
20.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
10,5557 RON - 25,6706 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
6,3252 RON - 19,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
30.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
23,9181 RON - 33,7894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
5,3942 RON - 16,306 RON 6 În stoc
M8
50.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
17,6203 RON - 27,1903 RON 40 În stoc
M8
90.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
17,278 RON - 26,6838 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
90.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
10,939 RON - 22,3573 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
7,4341 RON - 22,4532 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
5,846 RON - 17,634 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
7,352 RON - 22,2068 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
17,6887 RON - 27,3135 RON 130 În stoc
M8
100.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
19,7971 RON - 30,5446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
4,9014 RON - 19,0715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
4,8191 RON - 18,7566 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
3,5532 RON - 4,4091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
25.0 mm
Nailon 6/6
38.0 mm
3,5185 RON - 7,4013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică;Nailon
30.0 mm
2,1527 RON - 2,6713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 48.0 mm M10 20.0 mm Negru

10351468

Interval de preț
18,5513 RON - 6,1472 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 50.0 mm Negru

10351390

Interval de preț
16,306 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 90.0 mm Negru

10351635

Interval de preț
27,1903 RON - 17,6203 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 100.0 mm Negru

10351642

Interval de preț
27,3135 RON - 17,6887 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid