Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

În stoc

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
97 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
3,2858 RON - 7,9879 RON 51 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
35.0 mm
30.0 mm
4,0251 RON - 8,4626 RON 150 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
75.0 mm
17.0 mm
3,2721 RON - 6,8846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
25.0 mm
27.0 mm
7,7463 RON - 17,039 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
145.0 mm
27.0 mm
1,6976 RON - 3,5889 RON 800 În stoc
M6
Hexagonal
Negru
35.0 mm
20.0 mm
14,4713 RON - 14,4713 RON 4924 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
38.0 mm
36.0 mm
15,8268 RON - 15,8268 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
38.0 mm
36.0 mm
2,5602 RON - 5,4043 RON 2050 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
25.0 mm
17.0 mm
4,0935 RON - 8,6441 RON 25 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
55.0 mm
27.0 mm
3,6281 RON - 7,6807 RON 2 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
25.0 mm
30.0 mm
4,1346 RON - 8,742 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
25.0 mm
30.0 mm
3,3269 RON - 7,0383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Hexagonal
Negru
45.0 mm
20.0 mm
4,1346 RON - 8,742 RON 52 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
35.0 mm
30.0 mm
5,6241 RON - 13,6114 RON 186 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
105.0 mm
17.0 mm
2,697 RON - 2,697 RON 500 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
25.0 mm
20.0 mm
4,0114 RON - 4,0114 RON 40 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
45.0 mm
25.0 mm
4,5179 RON - 9,4821 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
75.0 mm
27.0 mm
2,0125 RON - 4,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Hexagonal
Negru
15.0 mm
17.0 mm
2,9025 RON - 7,15 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
25.0 mm
25.0 mm
2,3274 RON - 4,8877 RON 1000 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
25.0 mm
17.0 mm
  • din 5
Picioare reglabile hexagonale 30.0 mm M8 35.0 mm Negru

10290873

Interval de preț
7,9879 RON - 3,2858 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 75.0 mm Negru

10290569

Interval de preț
8,4626 RON - 4,0251 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    75.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 20.0 mm M6 35.0 mm Negru

10290613

Interval de preț
3,5889 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile Octogonal 36.0 mm M8 18.0 mm Cauciuc

10291627

Interval de preț
14,4713 RON - 14,4713 RON

Niveluri de stoc
4924 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    36.0 mm
  • Lungime șurub
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Material bază
    Cauciuc
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 25.0 mm Negru

10290514

Interval de preț
5,4043 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
2050 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 27.0 mm M10 55.0 mm Negru

10290798

Interval de preț
8,6441 RON - 4,0935 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M8 25.0 mm

10290866

Interval de preț
7,6807 RON - 3,6281 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 30.0 mm M10 35.0 mm Negru

10290910

Interval de preț
8,742 RON - 4,1346 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 105.0 mm Negru

10290576

Interval de preț
13,6114 RON - 5,6241 RON

Niveluri de stoc
186 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    105.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 20.0 mm M8 25.0 mm Negru

10290644

Interval de preț
2,697 RON - 2,697 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M10 45.0 mm Negru

10290743

Interval de preț
4,0114 RON - 4,0114 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M8 25.0 mm Negru

10290491

Interval de preț
4,8877 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal