Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,6455 RON - 144,6455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Asymmetrical
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 365,9741 RON - 365,9741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Asymmetrical
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 211,923 RON - 211,923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Asymmetrical
|
Negru
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 192,3859 RON - 192,3859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Asymmetrical
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 329,3782 RON - 329,3782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Asymmetrical
|
Negru
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 7,1877 RON - 15,2216 RON | 60 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 12,4862 RON - 14,7041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,7518 RON - 6,7171 RON | 4 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1352 RON - 7,6667 RON | 10 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 175,6555 RON - 175,6555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Asymmetrical
|
Negru
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 392,1103 RON - 392,1103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Asymmetrical
|
Negru
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 224,8062 RON - 224,8062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Asymmetrical
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 245,0415 RON - 245,0415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Asymmetrical
|
Negru
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 11,8838 RON - 14,0195 RON | 550 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,9846 RON - 6,312 RON | 679 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,6002 RON - 11,3254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,1762 RON - 6,731 RON | 16 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9982 RON - 6,326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,0805 RON - 6,4936 RON | 95 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,737 RON - 10,0267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina