Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2063 RON - 6,2063 RON | În producție |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
175,7787 RON - 209,0616 RON | În producție |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
183,3635 RON - 218,5905 RON | 1 În stoc |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
455,8162 RON - 455,8162 RON | În producție |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
416,5077 RON - 494,1904 RON | În producție |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
121,0561 RON - 217,1462 RON | În producție |
M8
|
Plastic rigid
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
177,2504 RON - 177,2504 RON | În producție |
M12
|
Plastic rigid
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
99,9717 RON - 118,7831 RON | 4 În stoc |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
101,8747 RON - 121,179 RON | În producție |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
288,8938 RON - 342,1381 RON | În producție |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
303,9949 RON - 361,1549 RON | În producție |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
506,1284 RON - 506,1284 RON | În producție |
M24
|
Plastic rigid
|
Natural
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||
10300367 | 153,9294 RON - 153,9294 RON | 2 În stoc |
M12
|
Plastic rigid
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
474,0085 RON - 474,0085 RON | În producție |
M20
|
Plastic rigid
|
Natural
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||
3,4364 RON - 7,5689 RON | 80 În stoc |
M10
|
Metal rigid
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
191,8656 RON - 228,092 RON | În producție |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
191,1538 RON - 228,092 RON | În producție |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
399,9552 RON - 475,201 RON | În producție |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
415,3165 RON - 494,1904 RON | În producție |
M20
|
Plastic rigid
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
130,636 RON - 274,8168 RON | 9 În stoc |
M10
|
Plastic rigid
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina