Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

În stoc

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
97 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
11,8563 RON - 13,9648 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Hexagonal
Negru
38.0 mm
36.0 mm
14,4713 RON - 14,4713 RON 4924 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
38.0 mm
36.0 mm
11,8838 RON - 14,0195 RON 550 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
18.0 mm
36.0 mm
15,8268 RON - 15,8268 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
38.0 mm
36.0 mm
4,6002 RON - 11,3254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Hexagonal
Negru
15.0 mm
19.0 mm
3,4774 RON - 8,5325 RON 500 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
45.0 mm
30.0 mm
2,5602 RON - 5,4043 RON 2050 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
25.0 mm
17.0 mm
4,0935 RON - 8,6441 RON 25 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
55.0 mm
27.0 mm
3,2721 RON - 6,8846 RON 400 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
25.0 mm
27.0 mm
3,2995 RON - 6,9544 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
45.0 mm
17.0 mm
3,2721 RON - 6,8846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
35.0 mm
27.0 mm
2,0947 RON - 4,4129 RON 400 În stoc
M6
Hexagonal
Negru
55.0 mm
20.0 mm
4,2853 RON - 9,0492 RON 145 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
45.0 mm
30.0 mm
3,6965 RON - 7,8203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
15.0 mm
30.0 mm
3,3269 RON - 7,0383 RON 600 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
55.0 mm
17.0 mm
6,777 RON - 14,3837 RON 180 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
105.0 mm
27.0 mm
2,9572 RON - 6,2283 RON 2884 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
35.0 mm
25.0 mm
3,1762 RON - 6,731 RON 16 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
15.0 mm
25.0 mm
4,737 RON - 10,0267 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Hexagonal
Negru
25.0 mm
27.0 mm
3,2858 RON - 7,9879 RON 51 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
35.0 mm
30.0 mm
  • din 5
Picioare reglabile Octogonal 36.0 mm M8 18.0 mm Cauciuc

10291627

Interval de preț
14,4713 RON - 14,4713 RON

Niveluri de stoc
4924 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    36.0 mm
  • Lungime șurub
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Material bază
    Cauciuc
Picioare reglabile Octogonal 36.0 mm M8 38.0 mm Cauciuc

10291610

Interval de preț
14,0195 RON - 11,8838 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    36.0 mm
  • Lungime șurub
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Material bază
    Cauciuc
Picioare reglabile hexagonale 30.0 mm M8 45.0 mm Negru

10290880

Interval de preț
8,5325 RON - 3,4774 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 25.0 mm Negru

10290514

Interval de preț
5,4043 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
2050 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 27.0 mm M10 55.0 mm Negru

10290798

Interval de preț
8,6441 RON - 4,0935 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 27.0 mm M10 25.0 mm Negru

10290767

Interval de preț
6,8846 RON - 3,2721 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 20.0 mm M6 55.0 mm Negru

10290620

Interval de preț
4,4129 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 30.0 mm M10 45.0 mm Negru

10290927

Interval de preț
9,0492 RON - 4,2853 RON

Niveluri de stoc
145 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 55.0 mm Negru

10290545

Interval de preț
7,0383 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
27.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M10 105.0 mm

10290828

Interval de preț
14,3837 RON - 6,777 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    105.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M8 35.0 mm Negru

10290699

Interval de preț
6,2283 RON - 2,9572 RON

Niveluri de stoc
2884 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M10 15.0 mm Negru

10290712

Interval de preț
6,731 RON - 3,1762 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 30.0 mm M8 35.0 mm Negru

10290873

Interval de preț
7,9879 RON - 3,2858 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal