Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

În stoc

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
97 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
6,6784 RON - 6,6784 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Rigid
Negru
60.0 mm
46.0 mm
104,1337 RON - 123,5612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Rigid
Negru
150.0 mm
124.0 mm
103,9832 RON - 123,5612 RON 48 În stoc
M20
Rigid
Negru
150.0 mm
124.0 mm
304,9945 RON - 361,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
322,5951 RON - 383,8489 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
183,3635 RON - 218,5906 RON 1 În stoc
M20 x 100
124.0 mm
455,8162 RON - 455,8162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Rigid
Negru
100.0 mm
123.0 mm
416,5077 RON - 494,1904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Rigid
Negru
100.0 mm
123.0 mm
191,1538 RON - 228,0921 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Rigid
Negru
150.0 mm
124.0 mm
399,9552 RON - 475,201 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
415,3165 RON - 494,1904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
130,6361 RON - 274,8169 RON 13 În stoc
M10
50.0 mm
330,2674 RON - 330,2674 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
80.0 mm
126,4336 RON - 253,6663 RON 26 În stoc
M10
40.0 mm
151,2475 RON - 175,4395 RON 4 În stoc
M12
60.0 mm
6,2063 RON - 6,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Rigid
Negru
40.0 mm
46.0 mm
175,7787 RON - 209,0616 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 100
124.0 mm
12,4862 RON - 14,7041 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
18.0 mm
36.0 mm
7,1877 RON - 15,2216 RON 60 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
145.0 mm
17.0 mm
2,7518 RON - 6,7171 RON 4 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
45.0 mm
25.0 mm
  • din 5
Picioare reglabile 124.0 mm M20 150.0 mm Negru

10274712

Interval de preț
123,5612 RON - 103,9832 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    124.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    Oțel
  • Model bază
    Rigid
Picioare reglabile 124.0 mm M20 x 100

10274705

Interval de preț
218,5906 RON - 183,3635 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20 x 100
  • Diametru bază
    124.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare ajustabile nearticulate 50.0 mm M10

10300350

Interval de preț
274,8169 RON - 130,6361 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungime șurub
    80.0 mm
  • Material bază
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare ajustabile nearticulate 40.0 mm M10

10300343

Interval de preț
253,6663 RON - 126,4336 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungime șurub
    60.0 mm
  • Material bază
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare ajustabile nearticulate 60.0 mm M12

10300381

Interval de preț
175,4395 RON - 151,2475 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungime șurub
    125.0 mm
  • Material bază
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 145.0 mm Negru

10290583

Interval de preț
15,2216 RON - 7,1877 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    145.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M8 45.0 mm Negru

10290705

Interval de preț
6,7171 RON - 2,7518 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal